Startseite

Oberteil NPE-C50

Art.Nr. 5095609 | EAN 4012196337620

Art.Nr. / Typ
5095609 / C50-0-255
Ausführung der Pole
N/PE
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Oberteil NPE, Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0

* Komplett = Ober- und Unterteil
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ausblasendnein
Ausführung der PoleN/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]50 kA
Dimension255V
Drehmoment4 Nm
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung AC255 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]80 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]50 kA
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Polzahl1
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
ZulassungenVDE

Abmessungen

Mindestabstand1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
SPD nach UL 1449Type 4

Downloads

0 ausgewählt

NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

C50-0-255
Art.Nr.
5095609
Ausführung der Pole
N/PE
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V