Oberteil C20
Typ C20-0-255
|Art.Nr. 5095600
|EAN 4012196329694



Art.Nr. / Typ
5095600 / C20-0-255
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
N/PE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Oberteil, N-PE Überspannungsableiter Typ 2
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Technische Daten
Technische Daten
| Polzahl | 1 |
|---|---|
| Netzform | sonstige |
| Ausblasend | nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 40 kA |
| Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 60 kA |
| Fernsignalisierung | nein |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | N/PE |
| Montageart | auf Basiselement |
| Schaltleistung AC | 230 V; 0,5 A |
| Schaltleistung DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| SPD nach UL 1449 | Type 4 |
| Mindestabstand | 1,5 mm |
| Zulassungen | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Kurzschlussfest | ja |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| Drehmoment | 4 Nm |
| SPD nach IEC 61643-1 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
| Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 255V |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2585 kg CO2e / 1 Stück |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
C20-0-255
IP20
255
N/PE
5095600
C20-0-255
Art.Nr.
5095600
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
N/PE