Startseite

Überspannungsableiter V20, leckstromfrei, 1-polig

Art.Nr. 5095526 | EAN 4012196818754

Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsableiter Typ 2

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Reihenschaltung aus Varistor und Funkenstrecke
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ausblasendnein
Ausführung der Pole1
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5521 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension280V
Drehmoment4 Nm
Fernsignalisierungnein
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Höchste Dauerspannung AC280 V
Integrierte Vorsicherungnein
Kurzschlussfestja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)30 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]30 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTnein
Prüfklasse Typ 2ja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1class II+III
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
ZulassungenVDE

Abmessungen

Mindestabstand1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]30 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.21 AWG
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,8 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA1 kV
Schaltleistung AC230 V; 0,5 A
Schaltleistung DC230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Schutzpegel [L-N]≤1,5
SPD nach UL 1449Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Ausführung der Pole
V20-LCF-0-280
Art.Nr.
5095524
Schutzart
IP20
V20-LCF-1-280
Art.Nr.
5095526
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1
V20-LCF-3-280
Art.Nr.
5095528
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20
V20-LCF-4-280
Art.Nr.
5095529
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
4
Schutzart
IP20