Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 1-polig + NPE 280 V

Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 1-polig + NPE 280 V

Art.Nr. 5095381 | EAN 4012196423194

Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP66

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsableiter Typ 2 nach DIN EN 61643-11

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehäuse (IP66)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausführung der Pole1+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,4935 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension280V
Drehmoment4 Nm
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC280 V
Höchste Dauerspannung DC350 V
Integrierte Vorsicherungnein
Kurzschlussfestja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]40 kA
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]40 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Prüfklasse Typ 2ja
SchutzartIP66
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2
SPD nach IEC 61643-1class II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
ZulassungenUL

Abmessungen

Mindestabstand1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA0,9 kV
Schutzpegel [L-N]≤1,3
SPD nach UL 1449Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Ausführung der Pole
VG-V20-1+NPE-280
Art.Nr.
5095381
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
1+N/PE
Schutzart
IP66
VG-V20-3+NPE-280
Art.Nr.
5095383
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP66
Ausführung der Pole
3+N/PE