Startseite

Oberteil Überspannungsableiter V20

Art.Nr. 5095369 | EAN 4012197354558

Art.Nr. / Typ
5095369 / V20-DC-60-0
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Oberteil Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz vor Überspannungen in Anlehnung an die EN61643-11
• Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer, steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • Fernsignalisierung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Pole1
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Dimension60V DC
Fernsignalisierungnein
Kurzschlussfestja
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
NetzformDC
Netzform DCnein
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Polzahl1
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2
SPD nach IEC 61643-1class II

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]40 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,3 kV
Schutzpegel [L-N]≤0,5
SPD nach UL 1449Type 4

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

V20-DC-60-0
Art.Nr.
5095369
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1