Oberteil V20 280 V

Typ V20-0-280
|
Art.Nr. 5095364
|
EAN 4012196163557
Art.Nr. / Typ
5095364 / V20-0-280
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Oberteil, Überspannungsableiter Typ 2

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbares Oberteil mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl1
Netzformsonstige
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]40 kA
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Integrierte Vorsicherungnein
Schutzpegel [L-N]≤1,3
Höchste Dauerspannung AC280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Ausführung der Pole1
Montageartauf Basiselement
Restspannung [L-N] @ 5 kA1 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,8 kV
SPD nach UL 1449Type 4
Mindestabstand1,5 mm
ZulassungenVDE, KEMA, UL, ÖVE
Kurzschlussfestja
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-1class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension280V
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2131 kg CO2e / 1 Stück
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

V20-0-280
Art.Nr.
5095364
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
1