Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 280 V
Art.Nr. 5095333 | EAN 4012196163427
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung der Pole 3+N/PE Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 280V Drehmoment 4 Nm Fernsignalisierung ja Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0 Höchste Dauerspannung (L-N) 280 V Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V Höchste Dauerspannung AC 280 Integrierte Vorsicherung nein Kurzschlussfest ja Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC Maximale Vorsicherung 160 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 40 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 60 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 20 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 40 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Netzform TN ja Netzform TN-C-S ja Netzform TN-S ja Netzform TT ja Polzahl 4 Prüfklasse Typ 2 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V Zulassungen VDE Abmessungen
Mindestabstand 1,5 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 60 kA Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 21 AWG FM-Kontakte Wechsler Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1,5 kV Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,8 kV Restspannung [L-N] @ 5 kA 1 kV Schaltleistung AC 230 V; 0,5 A Schaltleistung DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A Schutzpegel [L-N] ≤1,3 SPD nach UL 1449 Type 4 TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V20-3+NPE+FS-280 / 5095333 , 0.32MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung V20-3+NPE+FS-280 / 5095333 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung V20 , 0.12MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V20 und V50 , 0.26MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE-Zertifikat V20-Serie , 0.43MB , PDFMontageanleitung Montageanleitung V20-...-280 , 0.07MB , pdf