Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen AC/
Hauptverteilung/Unterverteilung/
…
/
Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 280 V
Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 280 V
Art.Nr. 5095282 | EAN 4012196162185



Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung der Pole | 2 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6679 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 280V |
Drehmoment | 4 Nm |
Fernsignalisierung | ja |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
Höchste Dauerspannung (L-N) | 280 V |
Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
Integrierte Vorsicherung | nein |
Kurzschlussfest | ja |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung AC |
Maximale Vorsicherung | 160 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 40 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 20 kA |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | sonstige |
Netzform TN | ja |
Netzform TN-C | ja |
Polzahl | 2 |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Mindestabstand | 1,5 mm |
---|
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 80 kA |
---|---|
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 21 AWG |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
FM-Kontakte | Wechsler |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gL/gG |
Restspannung [L-N] @ 1 kA | 0,8 kV |
Restspannung [L-N] @ 5 kA | 1 kV |
Schaltleistung AC | 230 V; 0,5 A |
Schaltleistung DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
Schutzpegel [L-N] | ≤1,3 |
SPD nach UL 1449 | Type 4 |
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 440 V |
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 335 V |
Downloads
0 ausgewählt
NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V20-1+FS-280
IP20
280 V
1
5095281
V20-2+FS-280
IP20
280 V
2
5095282
V20-3+FS-280
IP20
280 V
3
5095283
V20-4+FS-280
IP20
280 V
4
5095284
Ausführung der Pole
V20-1+FS-280
Art.Nr.
5095281
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
1
V20-2+FS-280
Art.Nr.
5095282
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
280 V
V20-3+FS-280
Art.Nr.
5095283
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20
V20-4+FS-280
Art.Nr.
5095284
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
4