Überspannungsableiter V20, 3-polig 280 V

Art.Nr. 5095163 | EAN 4012196159826

280 V
IP20
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Überspannungsableiter Typ 2

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 120 kA
Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,8831 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 280V
Drehmoment 4 Nm
Fernsignalisierung nein
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N) 280 V
Höchste Dauerspannung AC 280 V
Integrierte Vorsicherung nein
Kurzschlussfest ja
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 40 kA
Mindestabstand 1,5 mm
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 20 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
Netzform TN ja
Netzform TN-C ja
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 2 ja
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,8 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA 1 kV
Schutzart IP20
Schutzpegel [L-N] ≤1,3
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II
SPD nach UL 1449 Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE
V20-1-280 1 280 V IP20 5095161
1 Stück
V20-2-280 2 280 V IP20 5095162
1 Stück
V20-3-280 3 280 V IP20 5095163
1 Stück
V20-4-280 4 280 V IP20 5095164
1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung V20-3-280 / 5095163 , 0.23MB , pdf
Download

V20-3-280 / 5095163
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C