Überspannungsableiter V20, 2-polig 280 V

Typ V20-2-280
|
Art.Nr. 5095162
|
EAN 4012196159819
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Überspannungsableiter Typ 2

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl2
Netzformsonstige
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]20 kA
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]40 kA
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Integrierte Vorsicherungnein
Schutzpegel [L-N]≤1,3
Höchste Dauerspannung AC280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Ausführung der Pole2
MontageartHutschiene 35 mm
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 5 kA1 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,8 kV
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
SPD nach UL 1449Type 4
Mindestabstand1,5 mm
ZulassungenVDE, KEMA, UL, ÖVE
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Kurzschlussfestja
Netzform TNja
Netzform TN-Cja
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
Drehmoment4 Nm
SPD nach IEC 61643-1class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Ansprechzeit<25 ns
Maximale Vorsicherung160 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension280V
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0079 kg CO2e / 1 Stück
Luftfeuchtigkeit max.95 %
Luftfeuchtigkeit min.5 %

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]80 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Ausführung der Pole
V20-1-280
Art.Nr.
5095161
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
1
V20-2-280
Art.Nr.
5095162
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
2
V20-3-280
Art.Nr.
5095163
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
3
V20-4-280
Art.Nr.
5095164
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
4