Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen DC/
Surge Controller V20 DC/
…
/
Surge Controller V20, 60V DC mit FS
Surge Controller V20, 60V DC mit FS
Art.Nr. 5095147 | EAN 4012197354541



Art.Nr. / Typ
5095147 / V20-DC-60+FS
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz vor Überspannungen in Anlehnung an die EN61643-11
• Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer, steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Inkl. potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
• Ableitvermögen bis 20 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer, steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Inkl. potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausführung der Pole | 1 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Dimension | 60V DC |
Drehmoment | 4 Nm |
Fernsignalisierung | ja |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
Höchste Dauerspannung DC | 60 V |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
Maximale Vorsicherung | 160 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Netzform | DC |
Polzahl | 1 |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Abmessungen
Mindestabstand | 1,5 mm |
---|
Anschlussmöglichkeiten
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
---|---|
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 21 AWG |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
FM-Kontakte | Wechsler |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gL/gG |
Schaltleistung AC | 230 V; 0,5 A |
Schaltleistung DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V20-DC-60+FS
IP20
1
5095147
V20-DC-60+FS
Art.Nr.
5095147
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1