PV-Überspannungsschutz V20, 1000 V DC

Typ V20-C 3-PH-1000
|
Art.Nr. 5094608
|
EAN 4012195478621
Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 geprüft nach EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV und Uoc max = 1000V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Netzformsonstige
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP20
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Höchste Dauerspannung DC1000 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Ausführung der Pole3
MontageartHutschiene 35 mm
Max. netzseitiger Überstromschutz125
Ausführung3-polig für PV-Systeme
Netzform DCja
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-1class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
LPZ1→2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Ansprechzeit<25 ns
Maximale Vorsicherung125 A
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension1000V DC
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,9504 kg CO2e / 1 Stück

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

V20-C 3PHFS-1000
Art.Nr.
5094574
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
V20-C 3-PH-1000
Art.Nr.
5094608
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3