Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
PV-Anlagen/
PV-Überspannungsschutz/
…
/
PV-Überspannungsschutz V20, 600 V DC
PV-Überspannungsschutz V20, 600 V DC
Art.Nr. 5094605 | EAN 4012195708872



Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | 3-polig für PV-Systeme |
Ausführung der Pole | 3 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0241 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 600V DC |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung DC | 600 V |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung DC (PV) |
LPZ | 1→2 |
Maximale Vorsicherung | 125 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Netzform | sonstige |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | < 2,6 V |
Schutzpegel Ader - Erde | < 2,6 V |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
---|---|
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V20-C 3PHFS-600
IP20
3
5094576
V20-C 3PH-600
IP20
3
5094605
V20-C 3PHFS-600
Art.Nr.
5094576
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
V20-C 3PH-600
Art.Nr.
5094605
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3