PV-Überspannungsschutz V20, 600 V DC mit Fernsignalisierung
Art.Nr. 5094576 | EAN 4012195709084
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung 3-polig für PV-Systeme mit FS Ausführung der Pole 3 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 600V DC Fernsignalisierung ja Höchste Dauerspannung DC 600 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 1→2 Maximale Vorsicherung 125 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Netzform sonstige Prüfklasse Typ 2 ja Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader < 2,6 V Schutzpegel Ader - Erde < 2,6 V Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II Anschlussmöglichkeiten
FM-Kontakte Wechsler Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 125 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V20-C 3PHFS-600 / 5094576 , 0.36MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung V20-C 3PHFS-600 / 5094576 , 0.24MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf