PV-Überspannungsschutz V20, 1000 V DC mit Fernsignalisierung
Typ V20-C 3PHFS-1000
|Art.Nr. 5094574
|EAN 4012195648482



Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 geprüft nach EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV und Uoc max = 1000V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 geprüft nach EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV und Uoc max = 1000V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
Technische Daten
Technische Daten
| Netzform | sonstige |
|---|---|
| Ausblasend | nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Fernsignalisierung | ja |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Höchste Dauerspannung DC | 1000 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
| Ausführung | 3-polig für PV-Systeme mit FS |
| Netzform DC | ja |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| SPD nach IEC 61643-1 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
| LPZ | 1→2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Maximale Vorsicherung | 125 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 1000V DC |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0344 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
| FM-Kontakte | Wechsler |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V20-C 3PHFS-1000
IP20
3
5094574
V20-C 3-PH-1000
IP20
3
5094608
V20-C 3PHFS-1000
Art.Nr.
5094574
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
V20-C 3-PH-1000
Art.Nr.
5094608
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3