Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
PV-Anlagen/
PV-Blitzstrom- und Überspannungsschutz/
…
/
PV-Komplettblock 1000 V DC mit Fernsignalisierung
PV-Komplettblock 1000 V DC mit Fernsignalisierung
Art.Nr. 5094232 | EAN 4012196603725



Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Typ 1+2 Kombiableiter nach EN 50539-11 zum Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anlagen.
• Blitzschutzpotentialausgleich gemäß IEC 62305 (VDE 0185-305)
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 40 kA (8/20)
• fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige
• die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
• Blitzschutzpotentialausgleich gemäß IEC 62305 (VDE 0185-305)
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 40 kA (8/20)
• fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige
• die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | Y-Konfiguration + FS |
Ausführung der Pole | sonstige |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 6,25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 12,5 kA |
Dimension | 1000V DC |
Farbe | grau |
Fernsignalisierung | ja |
Höchste Dauerspannung DC | 1000 V |
Integrierte Vorsicherung | nein |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung DC (PV) |
LPZ | 0→2 |
Max. PV-Spannung | 1000 V |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 50 A |
Netzform | DC |
Netzform DC | ja |
Netzform IT | nein |
Netzform sonstige | nein |
Netzform TN | nein |
Netzform TN-C | nein |
Netzform TN-C-S | nein |
Netzform TN-S | nein |
Netzform TT | nein |
Prüfklasse Typ 1 | ja |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
Abmessungen
Breite | 71,2 mm |
---|---|
Höhe | 120 mm |
Länge | 65,5 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 40 kA |
---|---|
FM-Kontakte | Wechsler |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V-PV-T1+2-1000
IP20
sonstige
5094230
V-PV-T1+2-1000FS
IP20
sonstige
5094232
V-PV-T1+2-1000
Art.Nr.
5094230
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige
V-PV-T1+2-1000FS
Art.Nr.
5094232
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige