Startseite

PV-Komplettblock 1000 V DC

Art.Nr. 5094230 | EAN 4012196603718

Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anlagen.

• Blitzschutzpotentialausgleich gemäß IEC 62305 (VDE 0185-305)
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 40 kA (8/20)
• fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige
• die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
AusführungY-Konfiguration
Ausführung der Polesonstige
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)6,25 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]12,5 kA
Dimension1000V DC
Farbegrau
Fernsignalisierungnein
Höchste Dauerspannung DC1000 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ0→2
Max. PV-Spannung1000 V
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)50 A
NetzformDC
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Prüfklasse Typ 1ja
Prüfklasse Typ 2ja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II

Abmessungen

Breite71,2 mm
Höhe120 mm
Länge65,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]40 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

V-PV-T1+2-1000
Art.Nr.
5094230
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige
V-PV-T1+2-1000FS
Art.Nr.
5094232
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige