PV-Komplettblock 1500 V DC mit Fernsignalisierung
Art.Nr. 5094212 | EAN 4012196603701
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Typ 2 Überspannungsschutz für PV-Anlagen.
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Ableitvermögen von 20 kA pro Pol und bis 40 kA (8/20)
• fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige
• die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung Y-Konfiguration + FS Ausführung der Pole sonstige Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 1500V DC Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe grau Fernsignalisierung ja Höchste Dauerspannung DC 1500 Integrierte Vorsicherung nein Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 1→2 Max. PV-Spannung 1500 V Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 50 A Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Prüfklasse Typ 1 nein Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II Abmessungen
Breite 71,2 mm Höhe 120 mm Länge 65,5 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 40 kA FM-Kontakte Wechsler Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm² - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-PV-T2-1500+FS / 5094212 , 0.48MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung V-PV-T2-1500+FS / 5094212 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Auswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-PV-T2-1500...FS , 4.50MB , pdf