Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss bis 6 GHz: männlich/weiblich
Art.Nr. 5093998 | EAN 4012196463831
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte für Sende- und Empfangstechnik
• mit N-Connector männlich/weiblich
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit: 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Optimales Übertragungsverhalten:
- geringes Reflektionsverhalten
- bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung bis 6 GHz
• Verfügbar in 50-Ω-Technik
Anwendung: Bspw. SAT-TV C-Band, WiMAX, WLAN-Anwendungen, DVB-T2
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Anzahl Pole 1 Dimension 70V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤0,1 dB Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Grenzfrequenz 6000 MHz Höchste Dauerspannung AC 50 Höchste Dauerspannung DC 70 Impulsstrom 2,5 kA Isolationswiderstand >1 GΩ Kapazität (Ader-Ader) <10 pF Kapazität (Ader-Erde) <20 pF Kategorie Typ 1+2 / D1+C2 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX LPZ 0→2 Nennlaststrom AC 7 Nennlaststrom DC 10 A Prüfnorm IEC 61643-21 Rückflussdämpfung ≥22 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP65/67 Schutzpegel <750 V Schutzpegel Ader - Ader <750 V Schutzpegel Ader - Erde <750 V Signalisierung am Gerät keine SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2 Stecksystem N Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Übertragungsleistung 80 W Wellenwiderstand 50 Ω Abmessungen
Breite 22,8 mm Höhe 22,8 mm Länge 49 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DS-N-6 M/W / 5093998 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf