PV-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2
Art.Nr. 5093726 | EAN 4012195708841
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
CombiController Oberteil - Typ 1+2 Kombiableiter für Photovoltaik-Anlagen
• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 1,3 kV pro Pol (Y-Schaltung: 2,6 KV und Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
Oberteil
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausführung 1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 600V DC Ausführung der Pole 1 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 12,5 kA Dimension 300V DC Höchste Dauerspannung AC 280 Höchste Dauerspannung DC 300 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² LPZ 0→2 Maximale Vorsicherung 125 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA Schutzart IP20 SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 30 kA Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 125 Schutzpegel [L-N] ≤1,3 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V50-B+C 0-300PV / 5093726 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung V50-B+C 0-300PV / 5093726 , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf