Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
PV-Kombiableiter V50, 600 V DC mit Fernsignalisierung

PV-Kombiableiter V50, 600 V DC mit Fernsignalisierung

Art.Nr. 5093625 | EAN 4012195709022

Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

V50 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 KV und Uoc max = 600V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage


  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung3-polig für PV-Systeme mit FS
Ausführung der Pole3
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)12,5 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8835 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension600V DC
Fernsignalisierungja
Höchste Dauerspannung DC600 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ0→2
Maximale Vorsicherung125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
NetzformDC
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II

Anschlussmöglichkeiten

FM-KontakteWechsler
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz125

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

V50-B+C 3-PH600
Art.Nr.
5093623
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20
V50-B+C 3PHFS600
Art.Nr.
5093625
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20