Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
PV-Anlagen/
PV-Blitzstrom- und Überspannungsschutz/
…
/
PV-Kombiableiter V50, 600 V DC
PV-Kombiableiter V50, 600 V DC
Art.Nr. 5093623 | EAN 4012195478546



Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
V50 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 KV und Uoc max = 600V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage.
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 KV und Uoc max = 600V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage.
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | 3-polig für PV-Systeme |
Ausführung der Pole | 3 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 12,5 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0017 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 600V DC |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung DC | 600 V |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung DC (PV) |
LPZ | 0→2 |
Maximale Vorsicherung | 125 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 30 kA |
Netzform | DC |
Netzform DC | ja |
Netzform IT | nein |
Netzform sonstige | nein |
Netzform TN | nein |
Netzform TN-C | nein |
Netzform TN-C-S | nein |
Netzform TN-S | nein |
Netzform TT | nein |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 30 kA |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V50-B+C 3-PH600
IP20
3
5093623
V50-B+C 3PHFS600
IP20
3
5093625
V50-B+C 3-PH600
Art.Nr.
5093623
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
V50-B+C 3PHFS600
Art.Nr.
5093625
Ausführung der Pole
3
Schutzart
IP20