Startseite

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

Art.Nr. 5093596 | EAN 4012196423224

Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP66

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11

• Ideal für den Schutz von Wallboxen und daran angeschlossenen Fahrzeugen
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehäuse (IP66)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt

Anwendung: AC-Ladeeinrichtung bis 22kW, Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!



* Komplett = Ober- und Unterteil
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]50 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,1607 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension280V
Drehmoment4 Nm
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC280 V
Höchste Dauerspannung DC350 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Netzform TNja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Polzahl3
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA1 kV
SchutzartIP66
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms1200 V
ZulassungenVDE

Abmessungen

Mindestabstand1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]50 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA0,8 kV
Schutzpegel [L-N]≤1,3
SPD nach UL 1449Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WB WPR

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Ausführung der Pole
VG-V50-1+NPE-280
Art.Nr.
5093594
Ausführung der Pole
1+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP66
VG-V50-3+NPE-280
Art.Nr.
5093596
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
3+N/PE
Schutzart
IP66