Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V
Art.Nr. 5093594 | EAN 4012196423217
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehäuse (IP66)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
* Komplett = Ober- und Unterteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung der Pole 1+N/PE Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 25 kA Dimension 280V Drehmoment 4 Nm Fernsignalisierung nein Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA Höchste Dauerspannung (L-N) 280 V Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V Höchste Dauerspannung AC 280 Höchste Dauerspannung DC 350 Integrierte Vorsicherung nein Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG Maximale Vorsicherung 160 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Netzform TN ja Netzform TN-C-S ja Netzform TN-S ja Netzform TT ja Polzahl 1 Restspannung [L-N] @ 12,5 kA 1 kV Schutzart IP66 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V Zulassungen VDE Abmessungen
Mindestabstand 1,5 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 50 kA Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 21 AWG Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kV Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,8 kV Schutzpegel [L-N] ≤1,3 SPD nach UL 1449 Type 4 TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VG-V50-1+NPE-280 / 5093594 , 0.34MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VG-V50-1+NPE-280 / 5093594 , 0.23MB , pdf