Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen AC/
Hauptverteilung/
…
/
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V
Art.Nr. 5093522 | EAN 4012196159666



Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung der Pole | 1+N/PE |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 25 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8353 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 280V |
Drehmoment | 4 Nm |
Fernsignalisierung | nein |
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
Höchste Dauerspannung (L-N) | 280 V |
Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
Integrierte Vorsicherung | nein |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung AC |
Maximale Vorsicherung | 160 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
Montageart | Hutschiene 35 mm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 30 kA |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | TN-S, TT |
Netzform TN | ja |
Netzform TN-C | nein |
Netzform TN-C-S | ja |
Netzform TN-S | ja |
Netzform TT | ja |
Polzahl | 2 |
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA | 1 kV |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Mindestabstand | 1,5 mm |
---|
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 80 kA |
---|---|
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 21 AWG |
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] | 2,5 kV |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gL/gG |
Restspannung [L-N] @ 1 kA | 0,7 kV |
Restspannung [L-N] @ 5 kA | 0,8 kV |
Schutzpegel [L-N] | ≤1,3 |
SPD nach UL 1449 | Type 4 |
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 440 V |
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 335 V |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
Schutzart
Art.Nr.
V50-1+NPE-280
1+N/PE
280 V
IP20
5093522
V50-2+NPE-280
2+N/PE
280 V
IP20
5093524
V50-3+NPE-280
3+N/PE
280 V
IP20
5093526
Ausführung der Pole
V50-1+NPE-280
Art.Nr.
5093522
Ausführung der Pole
1+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
V50-2+NPE-280
Art.Nr.
5093524
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Ausführung der Pole
2+N/PE
Schutzart
IP20
V50-3+NPE-280
Art.Nr.
5093526
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20