Startseite

Kombiableiter V50, 4-polig mit FS 280 V

Art.Nr. 5093518 | EAN 4012196159659

Art.Nr. / Typ
Ausführung der Pole
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2

• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • Fernsignalisierung

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung der Pole4
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]50 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1856 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension280V
Drehmoment4 Nm
Fernsignalisierungja
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Höchste Dauerspannung AC280 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
NetzformTN-S
Netzform TNja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Polzahl4
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA1 kV
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
ZulassungenVDE

Abmessungen

Mindestabstand1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]160 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
FM-KontakteWechsler
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA0,8 kV
Schaltleistung AC230 V; 0,5 A
Schaltleistung DC230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Schutzpegel [L-N]≤1,3
SPD nach UL 1449Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V

Downloads

0 ausgewählt

NOT DEFINED DOWNLOAD_GROUP_TYPE: 34 (1)
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Ausführung der Pole
V50-1+FS-280
Art.Nr.
5093502
Ausführung der Pole
1
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V
V50-3+FS-280
Art.Nr.
5093516
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
Höchste Dauerspannung AC
280 V
V50-4+FS-280
Art.Nr.
5093518
Ausführung der Pole
4
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280 V