Kombiableiter V50, 3-polig 280 V
Typ V50-3-280
|Art.Nr. 5093511
|EAN 4012196159604



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
Technische Daten
Technische Daten
| Polzahl | 3 |
|---|---|
| Netzform | TN-C |
| Ausblasend | nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 280 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 30 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 37,5 kA |
| Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PA UL 94 V-0 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Fernsignalisierung | nein |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 12,5 kA |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,3 |
| Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gL/gG |
| Restspannung [L-N] @ 5 kA | 0,8 kV |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
| Restspannung [L-N] @ 1 kA | 0,7 kV |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 335 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 440 V |
| SPD nach UL 1449 | Type 4 |
| Mindestabstand | 1,5 mm |
| Zulassungen | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | ja |
| Netzform TT | nein |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| Drehmoment | 4 Nm |
| SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Maximale Vorsicherung | 160 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Restspannung [L-N] @ 12,5 kA | 1 kV |
| Dimension | 280V |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4005 kg CO2e / 1 Stück |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 21 AWG |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 120 kA |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (8)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V50-1-280
IP20
280
1
5093500
V50-3-280
IP20
280
3
5093511
V50-4-280
IP20
280
4
5093513
Ausführung der Pole
V50-1-280
Art.Nr.
5093500
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
1
V50-3-280
Art.Nr.
5093511
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
3
V50-4-280
Art.Nr.
5093513
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
280
Ausführung der Pole
4