Startseite

Oberteil V50 280 V

Art.Nr. 5093508 | EAN 4012196159598

Art.Nr. / Typ
5093508 / V50-0-280
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Oberteile, Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2

• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol
• Modularer steckbarer Ableiter mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung der Pole1
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)12,5 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2065 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension280V
Drehmoment4 Nm
Fernsignalisierungnein
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N)280 V
Höchste Dauerspannung AC280 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.16 AWG
Maximale Vorsicherung160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]50 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformalle
Polzahl1
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA1 kV
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
ZulassungenVDE

Abmessungen

Mindestabstand1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.0,5 mm²
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA0,8 kV
Schutzpegel [L-N]≤1,3
SPD nach UL 1449Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s335 V

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

V50-0-280
Art.Nr.
5093508
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1