CombiController V50, 60V DC mit FS
Art.Nr. 5093447 | EAN 4012197394042
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitzstromableiter Typ 1+2 zum Schutz vor Überspannungen und sicherem Ableiten von Teilblitzströmen in Anlehnung an die EN 61643-11.
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350)
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Inkl. potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausführung der Pole 1 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA Dimension 60V DC Drehmoment 4 Nm Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0 Höchste Dauerspannung (L-N) 150 V Höchste Dauerspannung DC 60 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG Maximale Vorsicherung 160 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA Montageart Hutschiene 35 mm Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 120 V Netzform DC Netzform DC nein Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Polzahl 1 Restspannung [L-N] @ 12,5 kA 0,6 kV Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Abmessungen
Mindestabstand 1,5 mm Anschlussmöglichkeiten
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm² Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 21 AWG FM-Kontakte Wechsler Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,4 kV Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,5 kV Schaltleistung AC 230 V; 0,5 A Schaltleistung DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A Schutzpegel [L-N] ≤0,8 SPD nach UL 1449 Type 4 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V50-DC-60-12,5FS / 5093447 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Combi Controller V50 - V50-DC-60-12,5FS , 1.13MB , pdf