Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Zubehör/
Oberteile/
…
/
Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V
Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V
Art.Nr. 5093402 | EAN 4012195012825



Art.Nr. / Typ
5093402 / V10-C 0-280
Ausführung der Pole
1
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsableiter Typ 2+3 nach EN 61643-11
• Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
• Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Ausblasend | nein |
Ausführung | 1-polig |
Ausführung der Pole | 1 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Dimension | 280V |
Fernsignalisierung | nein |
Höchste Dauerspannung AC | 280 V |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
LPZ | 1→3 |
Maximale Vorsicherung | 125 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 20 kA |
Montageart | auf Basiselement |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 10 kA |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Netzform | sonstige |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2+3 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II+III |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 10 kA |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung der Pole
Höchste Dauerspannung AC
Schutzart
Art.Nr.
V10-C 0-280
1
280 V
IP20
5093402
V10-C 0-280
Art.Nr.
5093402
Ausführung der Pole
1
Höchste Dauerspannung AC
280 V
Schutzart
IP20