Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Überspannungsableiter V10 Compact mit akustischer Signalisierung 255 V

Überspannungsableiter V10 Compact mit akustischer Signalisierung 255 V

Art.Nr. 5093391 | EAN 4012195299448

Art.Nr. / Typ
5093391 / V10 COMPACT-AS
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

• Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
• integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite
• hochleistungsfähige Varistortechnik
• inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Version ...-AS mit zusätzlicher akustischer Defektsignalisierung (abschaltbar)

Anwendung: Unter- / Etagenverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Akustische Signalisierung

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausblasendnein
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Dimension255V
Fernsignalisierungnein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Höchste Dauerspannung AC255 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.10 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
LPZ1→3
Maximale Vorsicherung63 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)20 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Netzform TNja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3ja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch und akustisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1class II+III

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz63

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

V10 COMPACT-AS
Art.Nr.
5093391
Ausführung der Pole
3+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20