Überspannungsableiter V10 Compact mit Fernsignalisierung 255 V

Art.Nr. 5093382 | EAN 4012196098583

5093382 / V10 COMPACT-FS
3+N/PE
255 V
IP20
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

• Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
• integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite
• hochleistungsfähige Varistortechnik
• inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Version ...-FS mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Unter- / Etagenverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Fernsignalisierung
Technische Daten

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 60 kA
Ansprechzeit <25 ns
Ausführung 3+NPE
Ausführung der Pole 3+N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 255V
Fernsignalisierung ja
FM-Kontakte Wechsler
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 10 kA
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Integrierte Vorsicherung nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 1→3
Max. netzseitiger Überstromschutz 63 A gL/gG
Maximale Vorsicherung 63 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 60 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 10 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
Netzform TN ja
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Schutzpegel [L-N] ≤1,1
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1 class II+III
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V10 COMPACT-FS 3+N/PE 255 V IP20 5093382
1 Stück 252,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

V10 COMPACT-FS / 5093382
Download