Startseite

Überspannungsableiter V10 Compact

Art.Nr. 5093381 | EAN 4012196862566

Art.Nr. / Typ
5093381 / V10 Compact2.0
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

• Überspannungsschutz in Haupt- und Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
• Integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite
• Hochleistungsfähige Varistortechnik
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige

Anwendung: Haupt- und Unterverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Ausführung3+NPE
Ausführung der Pole3+N/PE
Betriebstemperatur max.70 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Dimension255V
Drehmoment2 Nm
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]0,1 kA
Höchste Dauerspannung AC255 V
Integrierte Vorsicherungnein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.8 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.13 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.8 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.13 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
LPZ1→3
Maximale Vorsicherung63 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]60 kA
MontageartHutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]40 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformalle
Netzform TNja
Netzform TN-C-Sja
Netzform TN-Sja
Netzform TTja
Polzahl4
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3ja
SchutzartIP20
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1class II+III

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe90 mm
Länge60,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz63 A gG
Schutzpegel [L-N]≤1,1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

V10 Compact2.0
Art.Nr.
5093381
Höchste Dauerspannung AC
255 V
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE