Koaxiales Schutzgerät für SMA-Anschluss: weiblich/weiblich
Art.Nr. 5093277 | EAN 4012195867050
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Optimales Übertragungsverhalten
• 5 Jahre Gewährleistung
• Mit SMA-Connector
• Inklusive OBO Multi-Quick-Schelle 25-28 zur einfachen Installation
• 50-Ω-Technik
Anwendung: Funk- und Datentechnik mit SMA-Stecker
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Anzahl Pole 1 Dimension 130V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤0,2 dB Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA Grenzfrequenz 3700 MHz Höchste Dauerspannung AC 130 Höchste Dauerspannung DC 185 Impulsstrom 2,5 kA Isolationswiderstand >1 GΩ Kapazität (Ader-Ader) <10 pF Kapazität (Ader-Erde) <10 pF Kategorie Typ 1+2 / D1+C2 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX LPZ 0→2 Nennlaststrom AC 7 Nennlaststrom DC 10 A Prüfnorm IEC 61643-21 Rückflussdämpfung ≥14 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP40 Schutzpegel <800 V Schutzpegel Ader - Ader <800 V Schutzpegel Ader - Erde <800 V Signalisierung am Gerät keine SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2 Stecksystem SMA Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Wellenwiderstand 50 Ω - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DS-SMA W/W / 5093277 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info DS-SMA , 0.06MB , pdfTechnische Info Technische Info DS-SMA W/W , 0.06MB , pdf