Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: weiblich/weiblich

Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: weiblich/weiblich

Art.Nr. 5093272 | EAN 4012195022619

Art.Nr. / Typ
Anzahl Pole
1
Stecksystem
F
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Höchste Dauerspannung AC
130 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte

• Basisschutz
• Hohe Impulsbelastbarkeit D1: 2 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Verschiedene Steckerkombinationen
• Mit F-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation

Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T(2)
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • SAT-TV Anwendungen
  • TV Anwendungen
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachungnein
Anzahl Pole1
Dimension130V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤0,9 dB
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Fernmeldekontaktnein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)D1: 2 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Grenzfrequenz3400 MHz
Höchste Dauerspannung AC130 V
Höchste Dauerspannung DC185 V
Impulsstrom1 kA
Isolationswiderstand>1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader)<10 pF
Kapazität (Ader-Erde)<20 pF
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteDatenleitung COAX
LPZ0→2
Nennlaststrom AC3,5 A
Nennlaststrom DC5 A
PrüfnormIEC 61643-21
Rückflussdämpfung≥14 dB
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
SchutzartIP40
Schutzpegel<800 V
Schutzpegel Ader - Ader<800 V
Schutzpegel Ader - Erde<800 V
Signalisierung am Gerätkeine
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
StecksystemF
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Wellenwiderstand75 Ω

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

DS-F W/W
Art.Nr.
5093272
Anzahl Pole
1
Stecksystem
F
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Höchste Dauerspannung AC
130 V
DS-F M/W
Art.Nr.
5093275
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung AC
130 V
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Stecksystem
F