Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Sende- und Empfangsanlagen/
…
/
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: weiblich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: weiblich/weiblich
Art.Nr. 5093236 | EAN 4012195390978



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
130 V
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Stecksystem
BNC
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte
• Basisschutz
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Verschiedene Steckerkombinationen
• Mit BNC-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
• Basisschutz
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Verschiedene Steckerkombinationen
• Mit BNC-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
Technische Daten
Technische Daten
Ableiterüberwachung | nein |
---|---|
Anzahl Pole | 1 |
Dimension | 130V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤0,95 dB |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 5 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 2200 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 130 V |
Höchste Dauerspannung DC | 185 V |
Impulsstrom | 2,5 kA |
Isolationswiderstand | >1 GΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | <40 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | <20 pF |
Kategorie | Typ 1+2 / D1+C2 |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Datenleitung COAX |
LPZ | 0→2 |
Nennlaststrom AC | 7 A |
Nennlaststrom DC | 10 A |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Rückflussdämpfung | ≥14 dB |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | direkt |
Schutzart | IP40 |
Schutzpegel | <800 V |
Schutzpegel Ader - Ader | <800 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <800 V |
Signalisierung am Gerät | keine |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II / D1+C2 |
Stecksystem | BNC |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Wellenwiderstand | 50 Ω |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung AC
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Art.Nr.
DS-BNC W/W
130 V
1
185 V
BNC
5093236
DS-BNC M/W
130 V
1
185 V
BNC
5093252
DS-BNC W/W
Art.Nr.
5093236
Höchste Dauerspannung AC
130 V
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Stecksystem
BNC
DS-BNC M/W
Art.Nr.
5093252
Höchste Dauerspannung AC
130 V
Anzahl Pole
1
Stecksystem
BNC
Höchste Dauerspannung DC
185 V