Koaxiales Schutzgerät für 7/16-Anschluss: männlich/weiblich

Art.Nr. 5093171 | EAN 4012195030881

5093171 / DS-7 16 M/W
1
130 V
185 V
7/16
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Koaxiales Datenleitungsschutzgerät

• Basisschutz
• Einfache Montage (Zwischenstecker)
• Optimales Übertragungsverhalten
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• mit 7/16 Connector

Anwendung: Zum Schutz für Mobilfunkanwendungen.
Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Anzahl Pole 1
Dimension 170V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤0,95 dB
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Grenzfrequenz 3000 MHz
Höchste Dauerspannung AC 130 V
Höchste Dauerspannung DC 185 V
Impulsstrom 2,5 kA
Isolationswiderstand >1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader) <10 pF
Kapazität (Ader-Erde) <20 pF
Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX
LPZ 0→2
Nennlaststrom AC 7 A
Nennlaststrom DC 10 A
Prüfnorm IEC 61643-21
Rückflussdämpfung ≥14 dB
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP40
Schutzpegel <800 V
Schutzpegel Ader - Ader <800 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Signalisierung am Gerät keine
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2
Stecksystem 7/16
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Wellenwiderstand 50 Ω
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DS-7 16 M/W 1 130 V 185 V 7/16 5093171
1 Stück 241,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DS-7 16 M/W / 5093171
Download