Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Koaxiales Schutzgeräte für S-UHF-Anschluss: männlich/weiblich

Koaxiales Schutzgeräte für S-UHF-Anschluss: männlich/weiblich

Art.Nr. 5093023 | EAN 4012195390732

Art.Nr. / Typ
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Stecksystem
UHF
Höchste Dauerspannung AC
130 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte

• Basisschutz
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350µs)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Verschiedene Steckerkombinationen
• Mit UHF-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachungnein
Anzahl Pole1
Dimension130V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤0,2 dB
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Fernmeldekontaktnein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Grenzfrequenz1300 MHz
Höchste Dauerspannung AC130 V
Höchste Dauerspannung DC185 V
Impulsstrom2,5 kA
Isolationswiderstand>1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader)<10 pF
Kapazität (Ader-Erde)<20 pF
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteDatenleitung COAX
LPZ0→2
Nennlaststrom AC7 A
Nennlaststrom DC10 A
PrüfnormIEC 61643-21
Rückflussdämpfung≥14 dB
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
SchutzartIP40
Schutzpegel<800 V
Schutzpegel Ader - Ader<800 V
Schutzpegel Ader - Erde<800 V
Signalisierung am Gerätkeine
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
StecksystemUHF
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Wellenwiderstand50 Ω

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

S-UHF W/W
Art.Nr.
5093015
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Stecksystem
UHF
Höchste Dauerspannung AC
130 V
S-UHF M/W
Art.Nr.
5093023
Höchste Dauerspannung DC
185 V
Höchste Dauerspannung AC
130 V
Stecksystem
UHF
Anzahl Pole
1