Netzfeinschutz FC-TAE für Telefonanlagen und Endgeräte
Art.Nr. 5092824 | EAN 4012195035237
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz an Telefonanlagen mit TAE-Anschluss (Telefon, vor dem NTBA / DSL-Splitter).
• Zwischenstecker
• Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige
• mit erhöhtem Berührungsschutz
• Inkl. 0,5 m Anschlussleitung TAE / RJ11
• Höchste Dauerspannung TAE-Anschluss 200V DC / 1,5A (25°C)
• Grenzfrequenz: typ. 4 MHz / VDSL bis zu 46 MBit/s
Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Dimension 230V Farbe reinweiß; RAL 9010 Fernmeldekontakt nein Frequenzbereich max. 4 Grenzfrequenz 4 MHz Höchste Dauerspannung 275 V Länderversion D Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 16 A Mit Endstörfilter nein Nennableitstoßstrom 3 kA Nennlaststrom 16 A Nennspannung 230 V Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Schutzpegel < 1,5 kV Schutzpegel (L-N / L/N-PE) <1200 / <1500 V Schutzpegel (L-N) < 1,2 kV Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Temperatureinsatzbereich max. 75 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FC-TAE-D / 5092824 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf