Netzfeinschutz FC-SAT für SAT-Anlagen und Receiver
Art.Nr. 5092816 | EAN 4012195035176
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz an SAT-Anlagen und Receivern.
• Zwischenstecker
• Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige
• mit erhöhtem Berührungsschutz
• Inkl. 0,5 m Anschlussleitung in weiß (doppelt geschirmt)
• Höchste Dauerspannung TV-Anschluss 72 V DC / 1,5A (25°C)
• Grenzfrequenz: 2,5 GHz (75 Ohm-System)
Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Dimension 230V Farbe reinweiß; RAL 9010 Fernmeldekontakt nein Frequenzbereich max. 2400 Grenzfrequenz 2400 MHz Höchste Dauerspannung 275 V Länderversion D Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 16 A Mit Endstörfilter nein Nennableitstoßstrom 3 kA Nennlaststrom 16 A Nennspannung 230 V Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Schutzpegel < 1,5 kV Schutzpegel (L-N / L/N-PE) <1200 / <1500 V Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Temperatureinsatzbereich max. 75 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Anschlussmöglichkeiten
Schutzpegel (L-N) < 1,2 kV Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FC-SAT-D / 5092816 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf