Netzfeinschutz FC-D für Schutzkontaktsteckdose
Art.Nr. 5092800 | EAN 4012195035053
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen.
• Zwischenstecker
• Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige
• mit erhöhtem Berührungsschutz
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung Schuko Betriebstemperatur max. 75 °C Betriebstemperatur min. -25 °C Dimension 230V Farbe reinweiß; RAL 9010 Fernmeldekontakt nein Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung 275 V Höchste Dauerspannung AC 275 Integrierte Vorsicherung nein Länderversion D Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 16 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 8 kA Montageart Wandsteckdose Nennableitstoßstrom 3 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 3 kA Nennlaststrom 16 A Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A Nennspannung 230 V Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Prüfklasse Typ 2 nein Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Schutzpegel <1,5 kV Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Temperatureinsatzbereich max. 75 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 75 mm Länge 78,3 mm Anschlussmöglichkeiten
Max. netzseitiger Überstromschutz 16 A Schutzpegel [L-N] ≤1,5 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FC-D / 5092800 , 0.35MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung FC-D / 5092800 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Auswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung FineController FC-D , 1.10MB , pdf