Überspannungsschutzgerät CNS 3 D
Art.Nr. 5092701 | EAN 4012195952817
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungÜberspannungsschutzgerät Typ 3 nach DIN EN 61643-11
zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen.
• Mit optischer und akustischer Signalisierung, Funktionsanzeige
• 3-fach-Steckdose
• Länge der Anschlussleitung 2 m
• Y-Schaltung für hohe elektrische Sicherheit
Anwendung: z. B. Schutz von PCs, Druckern, Kopierern, Fax-Geräte usw.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlusskabellänge 2 m Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Dimension 230V Farbe schwarz Fernmeldekontakt nein Höchste Dauerspannung 255 V Länderversion D Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 16 A Nennableitstoßstrom 2,5 kA Nennlaststrom 16 A Nennspannung 230 V Schutzpegel 1000/ 1500 kV Schutzpegel (L-N / L/N-PE) < 1000 / < 1500 V Schutzpegel (L-N) < 1,0 kV Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV Signalisierung am Gerät optisch und akustisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CNS 3-D-D / 5092701 , 0.23MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung CNS 3-D-D / 5092701 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info CNS-D; CNS-3-D , 0.07MB , pdf