Überspannungsschutzmodul 230 V mit Halter für Gerätebecher GB2 und GB3
Art.Nr. 5092472 | EAN 4012195613596
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze.
• mit akustischer Defektmeldung
• mit geringer Baugröße und Y-Schaltung
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Halter mit Trennstegfunktion für Gerätebecher GB2 / GB3 und Universalträger UT3 und UT4
Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.
2polig, 16 A/250 V~, mit akustischer Defektanzeige.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausführung inkl. Halter mit Trennwandfunktion Ausführung der Pole 1 Betriebstemperatur max. 60 °C Betriebstemperatur min. -15 °C Dimension 255V Höchste Dauerspannung AC 255 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 16 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 6 kA Montageart sonstige Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 3 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Schutzpegel Ader - Erde 1500 V Signalisierung am Gerät akustisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Anschlussmöglichkeiten
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV Max. netzseitiger Überstromschutz 16 Schutzpegel [L-N] ≤1500 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung ÜSM-A-4 / 5092472 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf