Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Überspannungsschutzmodul 230 V zur Durchgangsverdrahtung

Überspannungsschutzmodul 230 V zur Durchgangsverdrahtung

Art.Nr. 5092460 | EAN 4012195247098

Beschreibung

Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze.

• Mit akustischer Defektmeldung
• Mit 2 Litzen zur Durchgangsverdrahtung
• Mit geringer Baugröße
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Y-Schaltung

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
AusführungV-Anschluss
Ausführung der Pole1
Betriebstemperatur max.60 °C
Betriebstemperatur min.-15 °C
Dimension255V
Höchste Dauerspannung AC255 V
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung AC
LPZ2→3
Maximale Vorsicherung16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)6 kA
MontageartWandsteckdose
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)3 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)16 A
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Netzformsonstige
Signalisierung am Gerätakustisch
SPD nach EN 61643-11Typ 3
SPD nach IEC 61643-1class III

Anschlussmöglichkeiten

Max. netzseitiger Überstromschutz16
Schutzpegel [L-N]≤1,3

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

ÜSM-A-2
Art.Nr.
5092460