Überspannungsschutzmodul 230 V für Schutzkontaktsteckdosen

Typ ÜSM-ST-230-1P+PE
|
Art.Nr. 5092441
|
EAN 4012196426690

Beschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 für Schutzkontakt-Steckdosen.

• Thermische Abtrennvorrichtung mit akustischer Defektmeldung
• Y-Schutzschaltung für erhöhte Sicherheit
• Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Kennzeichnung der Steckdose durch beiliegendem Schild

Anwendung: Zur Nachrüstung an handelsüblichen SchuKo-Steckdosen.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Polzahl2
Netzformsonstige
Signalisierung am Gerätakustisch
Schutzpegel Ader - Erde1500 V
SchutzartIP20
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 3ja
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Schutzpegel [L-N]≤1500
Höchste Dauerspannung AC255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)3 kA
MontageartWandsteckdose
Max. netzseitiger Überstromschutz16
Ausführungakustische Funktionsanzeige
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)16 A
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Anschlusskabellänge0,1 m
SPD nach IEC 61643-1class III
SPD nach EN 61643-11Typ 3
LPZ2→3
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)5 kA
Ansprechzeit<25 ns
Maximale Vorsicherung16 A
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.40 °C
Dimension230V
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0333 kg CO2e / 1 Stück

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]5 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]1500 kV

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ÜSM-ST-230-1P+PE
Art.Nr.
5092441
Höchste Dauerspannung AC
255