Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Überspannungsschutz für LED-Systeme ÜSM-20-230I1PE65

Überspannungsschutz für LED-Systeme ÜSM-20-230I1PE65

Art.Nr. 5092433 | EAN 4012196515431

Art.Nr. / Typ
5092433 / ÜSM-20-230I1PE65
Ausführung der Pole
1+N/PE
Schutzart
IP65
Höchste Dauerspannung AC
255 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz von LED Beleuchtung.

• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• 1+NPE Schutzschaltung mit maximal 20kA Ableitvermögen
• Überspannungsbegrenzung unter 1500V bzw. 1000V @ 5kA
• mit oder ohne Abschaltung der Leuchte im Defektfall

Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anschlusskabellänge0,25 m
Ansprechzeit<25 ns
Ausführung1polig + NPE für SK I
Ausführung der Pole1+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Dimension230V
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
LPZ1→2
Maximale Vorsicherung16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]10 kA
Montageartsonstige
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]10 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)16 A
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3ja
SchutzartIP65
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1class II+III

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe19 mm
Länge250 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]20 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]1,6 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz16
Schutzpegel [L-N]≤1,5

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

ÜSM-20-230I1PE65
Art.Nr.
5092433
Ausführung der Pole
1+N/PE
Schutzart
IP65
Höchste Dauerspannung AC
255 V