Überspannungsschutz für LED-Systeme ÜSM-20-230I1P+PE
Art.Nr. 5092431 | EAN 4012196515400
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz von LED Beleuchtung.
• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• 1+NPE Schutzschaltung mit maximal 20kA Ableitvermögen
• Überspannungsbegrenzung unter 1300V bzw. 1000V @ 5kA
• mit oder ohne Abschaltung der Leuchte im Defektfall
Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlusskabellänge 0,09 m Ansprechzeit <25 ns Ausführung 1polig + NPE für SK I Ausführung der Pole 1+N/PE Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 230V Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V Höchste Dauerspannung AC 255 LPZ 1→2 Maximale Vorsicherung 16 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 20 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 10 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 10 kA Montageart sonstige Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 10 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 10 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 10 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3 SPD nach IEC 61643-1 class II+III Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 21 mm Länge 155 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 20 kA Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1,5 kV Max. netzseitiger Überstromschutz 16 Schutzpegel [L-N] ≤1,3 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431 , 0.41MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ÜSM-20-230I1P+PE , 2.00MB , pdfInstallationsanleitung Installationsanleitung ÜSM-LED 230, ÜSM-LED 440 , 2.00MB , pdf