Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Stromversorgungen AC/
Netzfeinschutz, Festinstallation/
…
/
Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230l2P+PE
Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230l2P+PE
Art.Nr. 5092426 | EAN 4012196426768



Art.Nr. / Typ
5092426 / ÜSM-10-230I2P+PE
Ausführung der Pole
2+N/PE
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber.
• für Leuchten mit 2 Phasen (Leistungsreduzierung)
• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen
• Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel)
• für LED Leuchten mit PE Anschluss
Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber.
• für Leuchten mit 2 Phasen (Leistungsreduzierung)
• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen
• Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel)
• für LED Leuchten mit PE Anschluss
Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
Technische Daten
Technische Daten
Anschlusskabellänge | 0,09 m |
---|---|
Ansprechzeit | <25 ns |
Ausführung | 2polig + NPE für SK I |
Ausführung der Pole | 2+N/PE |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Dimension | 230V |
Höchste Dauerspannung (L-N) | 255 V |
Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
LPZ | 1→2 |
Maximale Vorsicherung | 16 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 10 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 10 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 10 kA |
Montageart | sonstige |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 5 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 5 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] | 5 kA |
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 16 A |
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Prüfklasse Typ 3 | ja |
Schutzart | IP20 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2+3 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II+III |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 21 mm |
Länge | 155 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 10 kA |
---|---|
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] | 1,3 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 16 |
Schutzpegel [L-N] | ≤1,3 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Ausführung der Pole
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Art.Nr.
ÜSM-10-230I2P+PE
2+N/PE
IP20
255 V
5092426
ÜSM-10-230I2P+PE
Art.Nr.
5092426
Ausführung der Pole
2+N/PE
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255 V