Startseite

Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230l1P+PE

Art.Nr. 5092422 | EAN 4012196426720

Art.Nr. / Typ
5092422 / ÜSM-10-230I1P+PE
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber.

• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• Einsatz im LED Leuchtenkopf vor dem elektronischen LED-Treiber
• Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen
• Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel)
• für LED Leuchten mit PE Anschluss

Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anschlusskabellänge0,09 m
Ansprechzeit<25 ns
Ausführung1polig + NPE für SK I
Ausführung der Pole1+N/PE
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Dimension230V
Höchste Dauerspannung (L-N)255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE)255 V
Höchste Dauerspannung AC255 V
LPZ1→2
Maximale Vorsicherung16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N]10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE]10 kA
Montageartsonstige
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]5 kA
Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme)16 A
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)230 V
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3ja
SchutzartIP20
Schutzpegel Ader - Ader1300 V
Schutzpegel Ader - Erde1300 V
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1class II+III

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe21 mm
Länge155 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]10 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE]1300 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz16
Schutzpegel [L-N]≤1300

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

ÜSM-10-230I1P+PE
Art.Nr.
5092422
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1+N/PE
Höchste Dauerspannung AC
255 V