Überspannungsschutzmodul ÜSM-10-230l1P-0
Art.Nr. 5092420 | EAN 4012196426713
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber.
• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen
• Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel)
• für Schutzisolierte Leuchten (SK II) ohne PE Anschluss
Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlusskabellänge 0,09 m Ansprechzeit <25 ns Ausführung 1polig ohne PE für SK II Ausführung der Pole 1 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 230V Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V Höchste Dauerspannung AC 255 LPZ 1→2 Maximale Vorsicherung 16 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 10 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 10 kA Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 10 kA Montageart sonstige Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 5 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 5 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3 SPD nach IEC 61643-1 class II+III Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 21 mm Länge 155 mm Anschlussmöglichkeiten
Max. netzseitiger Überstromschutz 16 Schutzpegel [L-N] ≤1300 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ÜSM-10-230I1P-0 / 5092420 , 0.37MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung ÜSM-10-230I1P-0 / 5092420 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ÜSM-10-230I1P-0 ...+PE , 2.00MB , pdfInstallationsanleitung Installationsanleitung ÜSM-LED 230, ÜSM-LED 440 , 2.00MB , pdf